Zestaw wycinaków PG 9 bdo PG 21 do blachy stalowej, z podziałem na 3 części

Nr kat.: AS 4055582

Do wycinania okrągłych otworów

Nr kat.:
AS 4055582
Wersja
Z podziałem na 3 części
Opis produktu
Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub wykrojnika hydraulicznego.
Zakres dostawy
6 matryc
6 stempli
2 śruby cięgła z łożyskiem kulkowym Ø 9,5 x 50 mm
Wiertło wstępne HSS Ø 10 mm
1 tuba pasty poślizgowej
Walizka z tworzywa sztucznego
Obrabiany materiał
Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
2 mm
Ø dziurkownika
15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm
Wskazówka
W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,08 kg
Masa brutto
1,09 kg
Numer taryfy celnej
82073010
EAN
4028177808850
ECLASS 8.0
21044719
Opis produktu
Zestaw wykrojników do blachy z dzielonym stemplem, okrągłe, do blachy stalowej, 6-cz., PG 9/11/13/16/21, 30,5 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi