Ręczny dziurkownik hydrauliczny w praktycznym zestawie z wycinakami do blachy stalowej. Maksymalna grubość obrabianego materiału 2 lub 3 mm.
- Nr kat.:
- AS 4055080
- Wersja
- z głowicą pod kątem 90° obracaną o 360°
- Opis produktu
- Ręczny dziurkownik hydrauliczny w praktycznym zestawie z wycinakami do blachy stalowej. Maksymalna grubość obrabianego materiału 2 lub 3 mm.
- Korzyści
- Wydłużenie trwałości narzędzia dzięki wbudowanemu zaworowi nadciśnieniowemu
- null
- Zakres dostawy
- Ręczny wykrojnik hydrauliczny
5 wycinaków do blachy z podziałem na 3 części
Śruba hydrauliczna Ø 19 mm
Śruba hydrauliczna Ø 9,5/19 mm
Wiertło wstępne HSS Ø 10 mm
Zestaw tulejek dystansowych (3-częściowy)
Walizka z tworzywa sztucznego - Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø dziurkownika
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Do gwintu
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,1 kg
- Masa brutto
- 4,16 kg
- Numer taryfy celnej
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Opis produktu
- Zestaw ręcznych wycinaków hydraulicznych, 90° M16,20,25,32,40 mm, z walizką, 5 wykrojników do blachy M 16 – M 40, z akcesoriami