Do wycinania okrągłych otworów
- Nr kat.:
- AS 4055481
- Wersja
- Z 3 końcówkami tnącymi
- Opis produktu
- Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
- Zakres dostawy
- 5 matryc
5 stempli
2 śruby cięgła z łożyskiem kulkowym Ø 9,5 x 50 mm
Wiertło wstępne HSS Ø 11 mm
1 tuba pasty poślizgowej
Walizka z tworzywa sztucznego - Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
- Ø dziurkownika
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Wskazówka
- W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,909 kg
- Masa brutto
- 0,91 kg
- Numer taryfy celnej
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
- Zestaw wykrojników do blachy okrągłe, do blachy stalowej, 5-cz., PG 9/11/13/16/21
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi