Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem. Do obsługi za pomocą dziurkownika hydraulicznego.
- Nr kat.:
- AS 4055664
- Opis produktu
- Akcesoria do wycinaków. Potrzebny jako element połączeniowy między matrycą a stemplem.
- Korzyści
- Śruba hydrauliczna z wysokiej jakości stali narzędziowej do większych obciążeń
- Wskazówka
- Do obsługi za pomocą wykrojnika hydraulicznego
- Śruba hydrauliczna Ø
- 9,5 mm
19 cm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,111 kg
- Masa brutto
- 0,124 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177808997
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Opis produktu
- Śruba hydrauliczna Ø 9,5 / 19 mm