- Nr kat.:
- AS 4052000
- Opis produktu
- Narzędzie wielofunkcyjne. Idealne do przemieszczania i montażu obudów AX i drzwi VX.
- Dane techniczne
- Udźwig maks. 40 kg (podnoszenie drzwi)
- Sposób działania
- Przecinanie opakowań (opaski i folia)
- Klucz do szaf sterowniczych (dwupiórkowy)
- Montaż i demontaż trzpieni zawiasów w obudowach AX
- Tymczasowa blokada drzwi w obudowach AX z blachy stalowej
- Bezpieczne zawieszanie i wyjmowanie drzwi VX
- Magnes do przymocowania rysunków do powierzchni szafy
- Funkcja otwieracza do butelek
- Materiał
- Funkcja podnoszenia drzwi: stal nierdzewna
Wkładka dwupiórkowa: cynkowy odlew ciśnieniowy
Przyrząd montażowy do trzpieni zawiasów: cynkowy odlew ciśnieniowy
Blokada drzwi: cynkowy odlew ciśnieniowy
Nóż: ostrze ze stali nierdzewnej
Rękojeść: tworzywo sztuczne
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,31 kg
- Numer taryfy celnej
- 82055980
- EAN
- 4028177957572
- ETIM 9
- EC011837
- ETIM 8
- EC011837
- ECLASS 8.0
- 21045090
- Opis produktu
-
Narzędzie uniwersalne z różnymi funkcjami do AX/VX