Do mocowania na płycie roboczej WS 540.
- Nr kat.:
- AS 4051114
- Wersja
- 5x, z przełącznikiem dźwigienkowym (kolor zielony)
- Opis produktu
- Do mocowania na płycie roboczej WS 540.
- Korzyści
- Ergonomiczny dostęp poprzez kąt 45° na płycie roboczej
- Materiał
- Profil: aluminium
Wkładki gniazd: tworzywo sztuczne - Zakres dostawy
- Listwa zasilania, kabel przyłączeniowy i wtyczka z zestykiem ochronnym
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- Prąd znamionowy
- 16 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 50 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,7 kg
- Masa brutto
- 1,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
- Stołowa listwa zasilania 5-krotna z wyłącznikiem 230V/50Hz mocowana do płyty roboczej