Regulowany wspornik pozwala uniknąć niebezpieczeństwa przewrócenia się przy jednostronnym obciążeniu. Pasuje do lewego i prawego uchwytu do urządzeń oraz do pionowej poprzeczki mocującej.
- Nr kat.:
- AS 4051124
- Opis produktu
- Regulowany wspornik pozwala uniknąć niebezpieczeństwa przewrócenia się przy jednostronnym obciążeniu. Pasuje do lewego i prawego uchwytu do urządzeń oraz do pionowej poprzeczki mocującej.
- Materiał
- Stal
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Obciążalność
- Maks. nośność 70 kg
- Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- Wymiary
- Szerokość: 56 mm
Wysokość: 255 mm
Głębokość: 37 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 1 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177963542
- Opis produktu
- Regulowany wspornik pozwala uniknąć niebezpieczeństwa przewrócenia się przy jednostronnym obciążeniu