Urządzenie do podnoszenia i transportu szaf sterowniczych i kombinacji szaf sterowniczych o długości do 4,80 m.
- Nr kat.:
- AS 4050005
- Opis produktu
- Urządzenie do podnoszenia i transportu szaf sterowniczych i kombinacji szaf sterowniczych o długości do 4,80 m.
- Korzyści
- Ułatwienie montażu cokołów pod szafami sterowniczymi
- Łatwy transport połączonych szaf sterowniczych w warsztacie lub w miejscu instalacji
- Uniwersalne zastosowanie dla szaf sterowniczych o różnej głębokości dzięki regulowanym widłom
- Ergonomiczna praca (podnoszenie i opuszczanie) z użyciem korby dynamometrycznej
- Dane techniczne
- Wymiary wózka (szer. x wys. x głęb.): 750 x 1100 x 400 mm
- Sposób działania
- Transport szaf szeregowych o długości do 4,80 m
- Głębokości szaf do transportu: 400, 500, 600, 800 mm
- Podnoszenie szaf szeregowych o wysokości do 230 mm i masie do 1800 kg
- Zakres dostawy
- 2 wózki transportowe
- Udźwig
- 1.800 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 180 kg
- Masa brutto
- 195 kg
- Numer taryfy celnej
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Opis produktu
- Urządzenie do podnoszenia i transportu szaf sterowniczych i kombinacji szaf sterowniczych. Umożliwia łatwy montaż cokołów pod szafami sterowniczymi, a także uniwersalny transport kompletnych rozdzielni do 1,8t.Regulowane widły umożliwiają transport szaf sterowniczych VX o głębokościach 400, 500, 600 i 800 mm.
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi