Skrzynki zaciskowe KL bez kołnierza

Nr kat.: KL 1508510

Lakierowana obudowa z pokrywą z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej. Stopień ochrony IP 66.

Nr kat.:
KL 1508510
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Protection category NEMA
NEMA 4
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 120 mm
Grubość materiału pokrywy
1,25 mm
Grubość materiału obudowy
1,38 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,696 kg
Masa brutto
4,96 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177251205
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 400x300x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzowej
Atesty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne