Lakierowana obudowa z pokrywą z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej. Stopień ochrony IP 66.
- Nr kat.:
- KL 1528510
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 200 mm
Wysokość: 150 mm
Głębokość: 80 mm - Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,3 kg
- Masa brutto
- 1,44 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177251335
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 200x150x80 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzowej
- Dokumentacja
- Safety instructions