Skrzynki zaciskowe KL Blacha stalowa, z kołnierzem

Nr kat.: KL 1530510

Lakierowana obudowa z pokrywą z blachy stalowej, z płytą kołnierzową. Stopień ochrony IP 55.

Nr kat.:
KL 1530510
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Płyty kołnierzowe z blachy stalowej z uszczelkami i zestawem montażowym
Protection category NEMA
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 150 mm
Głębokość: 120 mm
Grubość materiału pokrywy
1,25 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Płyty kołnierzowe
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,424 kg
Masa brutto
2,624 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177251366
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 300x150x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, z płytą kołnierzową
Atesty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne