Obudowa naścienna ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliwęglanu. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczeństwo dzięki użyciu samogasnących materiałów.
- Nr kat.:
- PK 9506000
- Wersja
- Obudowa PK z zamkniętą pokrywą
- Opis produktu
- Zastosowanie w zakresie temperatur otoczenia: -35 °C...+80 °C. Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
- Materiał
- Obudowa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi
Pokrywa szara: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Śruby pokrywy: poliamid
Zatyczki izolacyjne: polietylen - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Śruby pokrywy
Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego - Wymiary
- Szerokość: 110 mm
Wysokość: 110 mm
Głębokość: 66 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kod IK
- IK08
- Zakres temperatury pracy
- -35 °C...80 °C
- Materiały podstawowe
- Poliwęglan
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 1,242 kg
- Masa brutto
- 1,458 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177139176
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- PK Obudowa poliwęglanowa, SxWxG: 110x110x66 mm, poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, bez wytłoczeń, z szarą pokrywą