Obudowy poliwęglanowe PK bez wytłoczeń

Nr kat.: PK 9509100

Obudowa naścienna ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliwęglanu. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczeństwo dzięki użyciu samogasnących materiałów.

Nr kat.:
PK 9509100
Wersja
Pokrywa przejrzysta
Opis produktu
Zastosowanie w zakresie temperatur otoczenia: -35 °C...+80 °C. Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Materiał
Obudowa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi
Pokrywa przejrzysta: poliwęglan, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Śruby pokrywy: poliamid
Zatyczki izolacyjne: polietylen
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Śruby pokrywy
Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego
Protection category NEMA
NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 130 mm
Wysokość: 94 mm
Głębokość: 81 mm
Zakres temperatury pracy
-35 °C...80 °C
Materiały podstawowe
Poliwęglan
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,06 kg
Numer taryfy celnej
94037000
EAN
4028177139312
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Atesty
C-UL
UL
Karty produktów
Technical Data sheet