- Nr kat.:
- PK 9511100
- Wersja
- Pokrywa przejrzysta
- Opis produktu
- Zastosowanie w zakresie temperatur otoczenia: -35 °C...+80 °C. Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
- Materiał
- Obudowa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi
Pokrywa przejrzysta: poliwęglan, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Śruby pokrywy: poliamid
Zatyczki izolacyjne: polietylen
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Śruby pokrywy
Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 130 mm
Wysokość: 130 mm
Głębokość: 99 mm
- Zakres temperatury pracy
- -35 °C...80 °C
- Materiały podstawowe
- Poliwęglan
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94037000
- EAN
- 4028177139398
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101