Obudowy poliwęglanowe PK bez wytłoczeń

Nr kat.: PK 9519100

Obudowa naścienna ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliwęglanu. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczeństwo dzięki użyciu samogasnących materiałów.

Nr kat.:
PK 9519100
Wersja
Obudowa PK z transparentną pokrywą
Opis produktu
Zastosowanie w zakresie temperatur otoczenia: -35 °C...+80 °C. Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Materiał
Obudowa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi
Pokrywa przejrzysta: poliwęglan, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Śruby pokrywy: poliamid
Zatyczki izolacyjne: polietylen
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Śruby pokrywy
Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego
Wymiary
Szerokość: 182 mm
Wysokość: 180 mm
Głębokość: 165 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kod IK
IK08
Zakres temperatury pracy
-35 °C...80 °C
Materiały podstawowe
Poliwęglan
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,806 kg
Masa brutto
0,906 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177139718
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
PK Obudowa poliwęglanowa, SxWxG: 182x180x165 mm, poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, bez wytłoczeń, z przezroczystą pokrywą
Atesty
C-UL
DNV
UL
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Karty produktów
Szczegóły techniczne