Obudowy poliwęglanowe PK bez wytłoczeń

Nr kat.: PK 9523000

Obudowa naścienna ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliwęglanu. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczeństwo dzięki użyciu samogasnących materiałów.

Nr kat.:
PK 9523000
Wersja
Obudowa PK z zamkniętą pokrywą
Opis produktu
Zastosowanie w zakresie temperatur otoczenia: -35 °C...+80 °C. Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Materiał
Obudowa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi
Pokrywa szara: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Śruby pokrywy: poliamid
Zatyczki izolacyjne: polietylen
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Śruby pokrywy
Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego
Protection category NEMA
NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 360 mm
Wysokość: 254 mm
Głębokość: 111 mm
Zakres temperatury pracy
-35 °C...80 °C
Materiały podstawowe
Poliwęglan
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,421 kg
Masa brutto
1,621 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177139855
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
PK Obudowa poliwęglanowa, SxWxG: 360x254x111 mm, poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, bez wytłoczeń, z szarą pokrywą
Atesty
C-UL
DNV-GL
UL
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Karty produktów
Szczegóły techniczne