Obudowy poliwęglanowe PK z wytłoczeniami

Nr kat.: PK 9514050

Obudowa naścienna ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliwęglanu. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczeństwo dzięki użyciu samogasnących materiałów.

Nr kat.:
PK 9514050
Wersja
Obudowa PK z zamkniętą pokrywą
Materiał
Obudowa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi
Pokrywa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Śruby pokrywy: poliamid
Zatyczki izolacyjne: polietylen
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Śruby pokrywy
Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego
Protection category NEMA
NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 180 mm
Wysokość: 110 mm
Głębokość: 90 mm
Wprowadzanie kabli (ilość x Ø)
M20
M20/M25
M32/M40
Liczba wycisków metrycznych
16 x M20
2 x M20/M25
2 x M32/M40
Zakres temperatury pracy
-35 °C...80 °C
Materiały podstawowe
Poliwęglan
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,77 kg
Masa brutto
0,863 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177490208
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
PK Obudowa poliwęglanowa, SxWxG: 180x110x90 mm, poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, Z wytłoczeniami, z szarą pokrywą
Atesty
C-UL
DNV
UL
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Karty produktów
Szczegóły techniczne