Obudowa naścienna ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliwęglanu. Klasa ochrony IP 66. Szybka konserwacja przez pokrywę z szybkim zamknięciem. Bezpieczeństwo dzięki użyciu samogasnących materiałów.
- Nr kat.:
- PK 9521050
- Wersja
- Obudowa PK z zamkniętą pokrywą
- Materiał
- Obudowa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi
Pokrywa: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Śruby pokrywy: poliamid
Zatyczki izolacyjne: polietylen - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Śruby pokrywy
Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 254 mm
Wysokość: 180 mm
Głębokość: 111 mm - Wprowadzanie kabli (ilość x Ø)
- M20
M25/M32
M32/M40 - Liczba wycisków metrycznych
- 24 x M20
4 x M25/M32
4 x M32/M40 - Zakres temperatury pracy
- -35 °C...80 °C
- Materiały podstawowe
- Poliwęglan
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,849 kg
- Masa brutto
- 0,91 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177490215
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- PK Obudowa poliwęglanowa, SxWxG: 254x180x111 mm, poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi, Z wytłoczeniami, z szarą pokrywą