Obudowy z odlewów aluminiowych GA

Nr kat.: GA 9101210

Lakierowana obudowa z odlewu aluminiowego. Stopień ochrony IP 66.

Nr kat.:
GA 9101210
Materiał
Obudowa: odlew aluminiowy
Pokrywa: odlew aluminiowy, uszczelka piankowa na obwodzie
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7001
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Śruby pokrywy, mocowanie uniemożliwiające wypadanie
Śruby do mocowania szyn nośnych
Śruba do przyłącza przewodów uziemiających
Wymiary
Szerokość: 58 mm
Wysokość: 64 mm
Głębokość: 36 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4
Kod IK
IK08
Materiały podstawowe
odlew aluminiowy
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,825 kg
Masa brutto
0,875 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177145337
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
GA Obudowa z odlewu aluminiowego, SxWxG: 58x64x34 mm, Odlew aluminiowy, bez płyty montażowej, z pokrywą
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne