- Nr kat.:
- GA 9105.210
- Materiał
- Obudowa: odlew aluminiowy
Pokrywa: odlew aluminiowy, uszczelka piankowa na obwodzie
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7001
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Śruby pokrywy, mocowanie uniemożliwiające wypadanie
Śruby do mocowania szyn nośnych
Śruba do przyłącza przewodów uziemiających
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 125 mm
Wysokość: 80 mm
Głębokość: 58 mm
- Materiały podstawowe
- odlew aluminiowy
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,43 kg
- Masa brutto
- 0,47 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177145375
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
GA Obudowa z odlewu aluminiowego, SxWxG: 125x80x57 mm, Odlew aluminiowy, bez płyty montażowej, z pokrywą