Obudowy z odlewów aluminiowych GA

Nr kat.: GA 9116210

Lakierowana obudowa z odlewu aluminiowego. Stopień ochrony IP 66.

Nr kat.:
GA 9116210
Materiał
Obudowa: odlew aluminiowy
Pokrywa: odlew aluminiowy, uszczelka piankowa na obwodzie
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7001
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Śruby pokrywy, mocowanie uniemożliwiające wypadanie
Śruby do mocowania szyn nośnych
Śruba do przyłącza przewodów uziemiających
Protection category NEMA
NEMA 4
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 202 mm
Wysokość: 232 mm
Głębokość: 113 mm
Materiały podstawowe
odlew aluminiowy
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,97 kg
Masa brutto
3,06 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177145467
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
GA Obudowa z odlewu aluminiowego, SxWxG: 202x232x111 mm, Odlew aluminiowy, bez płyty montażowej, z pokrywą
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne