Obudowa przycisków ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), z otworami na przyciski o średnicy 22,5 mm. Stopień ochrony IP 66.
- Nr kat.:
- SM 2384020
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 240
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 160 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 90 mm - Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Wymiar siatki
- 60 mm
- Wycięcia (ilość x Ø)
- 2 x 22,5 mm
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Liczba zamknięć: 4 - Wprowadzanie kabli (ilość x Ø)
- 2
- Liczba wycisków metrycznych
- 2
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,98 kg
- Masa brutto
- 1 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177529410
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- Obudowa przycisków SM, SxWxG: 160x100x90 mm, stal nierdzewna, 1.4301, bez płyty montażowej, 2 wycięcia pod przycisk