Obudowa przycisków Stal nierdzewna

Nr kat.: SM 2384030

Obudowa przycisków ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), z otworami na przyciski o średnicy 22,5 mm. Stopień ochrony IP 66.

Nr kat.:
SM 2384030
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 240
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Wymiary
Szerokość: 220 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 90 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kod IK
IK08
Grubość materiału pokrywy
1,25 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Wymiar siatki
60 mm
Wycięcia (ilość x Ø)
3 x 22,5 mm
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Liczba zamknięć: 4
Wprowadzanie kabli (ilość x Ø)
3
Liczba wycisków metrycznych
3
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,1 kg
Masa brutto
1,226 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,46
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177529434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Obudowa przycisków SM, SxWxG: 220x100x90 mm, stal nierdzewna, 1.4301, bez płyty montażowej, 3 wycięcia pod przycisk
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
White Paper
Karty produktów
Szczegóły techniczne