Skrzynki zaciskowe KL Stal nierdzewna

Nr kat.: KL 1527010

Skrzynka zaciskowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). Stopień ochrony IP 66.

Nr kat.:
KL 1527010
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 180
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Protection category NEMA
NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 150 mm
Wysokość: 150 mm
Głębokość: 120 mm
Grubość materiału pokrywy
1,25 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Zamknięcie
Liczba zamknięć: 4
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,4 kg
Masa brutto
1,484 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177663329
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 150x150x120 mm, stal nierdzewna 1.4301, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzowej
Atesty
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Info sheet
Instrukcja obsługi
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne