Skrzynka zaciskowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). Stopień ochrony IP 66.
- Nr kat.:
- KL 1529010
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 180
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa - Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 120 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kod IK
- IK08
- Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Zamknięcie
- Liczba zamknięć: 4
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,7 kg
- Masa brutto
- 2,975 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177663343
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 300x200x120 mm, stal nierdzewna 1.4301, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzowej
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions
- White Paper