Obudowy E-Box EB

Nr kat.: EB 1545500

Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, z płytą montażową. Klasa ochrony IP 66. Z zawiasami 180°. Możliwość wymiany wkładki zamka, także na indywidualne systemy zamków.

Nr kat.:
EB 1545500
Materiał
Obudowa i drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami na zawiasy
Zawiasy 180°
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Płyta montażowa
Protection category NEMA
NEMA 4
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 150 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 80 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
125 mm x 285 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Grubość materiału drzwi
1,25 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2 mm
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,343 kg
Masa brutto
2,543 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177251694
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
EB Obudowa E-Box, SxWxG: 150x300x80, blacha stalowa, z płytą montażową, z drzwiami
Atesty
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne