- Nr kat.:
- BG 1577520
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Okno wziernikowe w drzwiach
Płyta montażowa
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 385 mm x 275 mm
- Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 340 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 115 mm
Odległość od dolnej krawędzi okna do dolnej krawędzi drzwi: 92 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,38 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,25 mm
- Pozycja zawiasów
- dół
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,6 kg
- Masa brutto
- 7,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177262027
- ECLASS 8.0
- 27180101