Obudowy typu Bus BG
Nr kat.: BG 1578550
Obudowa naścienna z blachy stalowej z drzwiami i szybą z poliwęglanu. Klasa ochrony IP 65. Istnieje możliwość przymocowania modułów magistral praktycznie wszystkich producentów.
- Nr kat.:
- BG 1578550
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Okno wziernikowe w drzwiach
Płyta montażowa
Płyta kołnierzowa w podłodze obudowy - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 585 mm x 275 mm
- Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 540 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 115 mm
Odległość od dolnej krawędzi okna do dolnej krawędzi drzwi: 92 mm - Grubość materiału obudowy
- 1,38 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,25 mm
- Pozycja zawiasów
- dół
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,5 kg
- Masa brutto
- 9,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177262133
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions