Obudowy typu Bus BG

Nr kat.: BG 1578560

Obudowa naścienna z blachy stalowej z drzwiami i szybą z poliwęglanu. Klasa ochrony IP 65. Istnieje możliwość przymocowania modułów magistral praktycznie wszystkich producentów.

Nr kat.:
BG 1578560
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami
Okno wziernikowe w drzwiach
Płyta montażowa
Płyta kołnierzowa w podłodze obudowy
Protection category NEMA
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 65
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
585 mm x 275 mm
Widoczna powierzchnia
Szerokość okna obserwacyjnego: 540 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 190 mm
Odległość od dolnej krawędzi okna do dolnej krawędzi drzwi: 42 mm
Grubość materiału obudowy
1,38 mm
Grubość materiału drzwi
1,25 mm
Pozycja zawiasów
dół
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,352 kg
Masa brutto
9,844 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177262140
ECLASS 8.0
27180101
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne