Obudowa naścienna z blachy stalowej z drzwiami i szybą z poliwęglanu. Klasa ochrony IP 65. Istnieje możliwość przymocowania modułów magistral praktycznie wszystkich producentów.
- Nr kat.:
- BG 1611510
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Okno wziernikowe w drzwiach - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 500 mm
Głębokość: 160 mm - Grubość materiału obudowy
- 1,38 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,5 mm
- Pozycja zawiasów
- prawy
- Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm
- 3
- Wycięcia (ilość x Ø)
- 33
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Wprowadzanie kabli (ilość x Ø)
- 33 x M20
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,39 kg
- Masa brutto
- 7,779 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177251878
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- BG Obudowa typu Bus BG, SxWxG: 400x500x160 mm, Blacha stalowa, otwory metryczne w podłodze i szynie nośnej, Okno wziernikowe w drzwiach, na zawiasach z prawej strony
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions