Obudowy typu Bus BG Stal nierdzewna

Nr kat.: BG 1558010

Obudowa magistrali ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z zawiasami 180°. Stopień ochrony IP 66.

Nr kat.:
BG 1558010
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Zawiasy 180°: cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 240
Zawiasy 180°: chromowane
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Zawiasy 180° (2 sztuki)
Szyna nośna TH 35/7,5
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Protection category NEMA
NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 123 mm
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału drzwi
1,25 mm
Pozycja zawiasów
dół
Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm
1
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Liczba zamknięć: 2
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,92 kg
Masa brutto
4,12 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177009912
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
BG Obudowa typu Bus, SxWxG: 400x200x123 mm, stal nierdzewna 1.4301, bez płyty montażowej, z pokrywą, z szyną nośną
Atesty
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Szczegóły techniczne