Obudowa magistrali ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z zawiasami 180°. Stopień ochrony IP 66.
- Nr kat.:
- BG 1583010
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Zawiasy 180°: cynkowy odlew ciśnieniowy - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 240
Zawiasy 180°: chromowane - Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Zawiasy 180° (2 sztuki)
Szyna nośna TH 35/7,5
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Wymiary
- Szerokość: 200 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 80 mm - Grubość materiału obudowy
- 1,5 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,25 mm
- Pozycja zawiasów
- po prawej/po lewej
- Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm
- 1
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Liczba zamknięć: 2 - Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,35 kg
- Masa brutto
- 2,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177010932
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- BG Obudowa typu Bus, SxWxG: 200x300x80 mm, stal nierdzewna 1.4301, bez płyty montażowej, z pokrywą, z szyną nośną
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions
- White Paper