Obudowy Ex Stal nierdzewna, pusta obudowa z przykręcaną pokrywą

Nr kat.: KEL 9303000

Obudowa Ex z przykręcaną pokrywą, stal nierdzewna

Nr kat.:
KEL 9303000
Wersja
Obudowy Ex
Zastosowania
Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
Zakres temperatury otoczenia: -30 °C...+80 °C
Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa silikonowa wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni < 0,8 μm
Zakres dostawy
Obudowa
Pokrywa
Wymiary
Szerokość: 200 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Tak
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Tak
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,9 kg
Masa brutto
2,04 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177138582
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Opis produktu
KEL Obudowa Ex, SxWxG: 200x200x80 mm, stal nierdzewna, 1.4301, bez płyty montażowej, Pusta obudowa z przykręcaną pokrywą
Atesty
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Objaśnienia
Attestation of Conformity
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne