Obudowa Ex z przykręcaną pokrywą, stal nierdzewna
- Nr kat.:
- KEL 9305000
- Wersja
- Obudowy Ex
- Zastosowania
- Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
- Zakres temperatury otoczenia: -30 °C...+80 °C
- Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
- Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa silikonowa wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni < 0,8 μm
- Zakres dostawy
- Obudowa
Pokrywa - Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 120 mm - Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Tak
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Tak
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,4 kg
- Masa brutto
- 3,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177138629
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Opis produktu
- KEL Obudowa Ex, SxWxG: 400x200x120 mm, stal nierdzewna, 1.4301, bez płyty montażowej, Pusta obudowa z przykręcaną pokrywą
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi