Obudowy Ex Stal nierdzewna, pusta obudowa z przykręcaną pokrywą

Nr kat.: KEL 9306000

Obudowa Ex z przykręcaną pokrywą, stal nierdzewna

Nr kat.:
KEL 9306000
Wersja
Obudowy Ex
Zastosowania
Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
Zakres temperatury otoczenia: -30 °C...+80 °C
Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa silikonowa wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni < 0,8 μm
Zakres dostawy
Obudowa
Pokrywa
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Tak
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Tak
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,7 kg
Masa brutto
3,9 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177138643
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Opis produktu
KEL Obudowa Ex, SxWxG: 300x300x120 mm, stal nierdzewna, 1.4301, bez płyty montażowej, Pusta obudowa z przykręcaną pokrywą
Atesty
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne