Obudowy Ex Stal nierdzewna, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy

Nr kat.: KEL 9401600

Obudowa Ex z drzwiami zawiasowanymi, stal nierdzewna

Nr kat.:
KEL 9401600
Wersja
Obudowy Ex
Zastosowania
Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
Zakres temperatury otoczenia: -30 °C...+80 °C
Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa silikonowa wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Powierzchnia
Obudowa: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy
Obudowa
Drzwi
Płyta montażowa
Wymiary
Szerokość: 200 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
162 mm x 275 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Tak
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Tak
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 4
Type 4X
Typ 12
Opak.
1 szt.
Waga netto
4 kg
Masa brutto
4,28 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177138681
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Opis produktu
KEL Obudowa Ex, SxWxG: 200x300x155 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, Pusta obudowa z drzwiami na zawiasy
Atesty
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Attestation of Conformity
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne