Obudowa Ex z drzwiami zawiasowanymi, stal nierdzewna
- Nr kat.:
- KEL 9409600
- Wersja
- Obudowy Ex
- Zastosowania
- Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
- Zakres temperatury otoczenia: -30 °C...+80 °C
- Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
- Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa silikonowa wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa - Powierzchnia
- Obudowa: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana - Zakres dostawy
- Obudowa
Drzwi
Płyta montażowa - Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 380 mm
Głębokość: 210 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 275 mm x 334 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Tak
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Tak
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,88 kg
- Masa brutto
- 8,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177138926
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Opis produktu
- KEL Obudowa Ex, SxWxG: 300x380x210 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, Pusta obudowa z drzwiami na zawiasy
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi