Obudowa EX z drzwiami zawiasowanymi, tworzywo sztuczne
- Nr kat.:
- AX 9202100
- Wersja
- Obudowy Ex
- Zastosowania
- Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
- Zakres temperatury otoczenia: -40 °C...+70 °C
- Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
- Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
- Materiał
- Obudowa: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω
Drzwi: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω, uszczelka silikonowa przyklejona na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana - Kolor
- RAL 9011
- Zakres dostawy
- Obudowa
Drzwi
Płyta montażowa - Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 350 mm
Głębokość: 150 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 155 mm x 275 mm
- Grubość materiału płyty montażowej
- 2,5 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Tak
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Tak
- Zamknięcie
- Liczba zamknięć: 1
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Kod IK
- IK09
- Zakres temperatury pracy
- -40 °C...70 °C
- Temperatura robocza
- Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,5 kg
- Masa brutto
- 4,94 kg
- Numer taryfy celnej
- 94037000
- EAN
- 4028177952065
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Opis produktu
- AX Obudowa Ex, SxWxG: 250x350x150 mm, wzmocniona włóknem szklanym, nienasycony poliester, z płytą montażową, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi