Obudowy Ex AX tworzywo sztuczne, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy

Nr kat.: AX 9208100

Obudowa EX z drzwiami zawiasowanymi, tworzywo sztuczne

Nr kat.:
AX 9208100
Wersja
Obudowy Ex
Zastosowania
Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
Zakres temperatury otoczenia: -40 °C...+70 °C
Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
Materiał
Obudowa: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω
Drzwi: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω, uszczelka silikonowa przyklejona na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor
RAL 9011
Zakres dostawy
Obudowa
Drzwi
Płyta montażowa
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 800 mm
Głębokość: 300 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
505 mm x 725 mm
Grubość materiału płyty montażowej
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Tak
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Tak
Zamknięcie
Liczba zamknięć: 3
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Kod IK
IK09
Zakres temperatury pracy
-40 °C...70 °C
Temperatura robocza
Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Opak.
1 szt.
Waga netto
26 kg
Masa brutto
26,5 kg
Numer taryfy celnej
94037000
EAN
4028177952126
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Opis produktu
AX Obudowa Ex, SxWxG: 600x800x300 mm, wzmocniona włóknem szklanym, nienasycony poliester, z płytą montażową, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy
Atesty
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Attestation of Conformity
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne