Obudowa przycisków HD

Nr kat.: HD 1681600

Obudowa z wycięciem na przyciski, dopasowana do wymogów przemysłu spożywczego. Przylegająca dookoła szczelnie uszczelka silikonowa pomiędzy obudową a pokrywą. Higieniczne sześciokątne szybkozłącze.

Nr kat.:
HD 1681600
Wersja
Obudowy Hygienic Design
Materiał
Obudowa i pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Śruba zamykająca: stal nierdzewna
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni < 0,8 µm
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
Zakres dostawy
Obudowa zamknięta dookoła
Pokrywa z wycięciem pod przyciski
Uszczelka i śruba zamykająca (dołączone)
Wymiary
Szerokość z przodu: 100 mm
Szerokość (tył): 122 mm
Wysokość z przodu: 100 mm
Wysokość z tyłu: 122 mm
Głębokość: 90 mm
Wymiar siatki
60 mm
Wycięcia (ilość x Ø)
1 x 22,5 mm
Kod IK
IK08
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: Higieniczne sześciokątne szybkozłącze
Liczba zamknięć: 4
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,88 kg
Masa brutto
0,98 kg
Numer taryfy celnej
84879090
EAN
4028177958661
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
HD Obudowa przycisków, SxWxG: 100x100x90 mm, stal nierdzewna, 1.4301, 1 wycięć na przycisk, Ø 22,5 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne