Obudowa z wycięciem na przyciski, dopasowana do wymogów przemysłu spożywczego. Przylegająca dookoła szczelnie uszczelka silikonowa pomiędzy obudową a pokrywą. Higieniczne sześciokątne szybkozłącze.
- Nr kat.:
- HD 1683630
- Wersja
- Obudowy Hygienic Design
- Materiał
- Obudowa i pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Śruba zamykająca: stal nierdzewna
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni < 0,8 µm
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010) - Zakres dostawy
- Obudowa zamknięta dookoła
Pokrywa z wycięciem pod przyciski
Uszczelka i śruba zamykająca (dołączone) - Wymiary
- Szerokość z przodu: 100 mm
Szerokość (tył): 122 mm
Wysokość z przodu: 220 mm
Wysokość z tyłu: 242 mm
Głębokość: 90 mm - Wymiar siatki
- 60 mm
- Wycięcia (ilość x Ø)
- 3 x 30,5 mm
- Kod IK
- IK08
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Higieniczne sześciokątne szybkozłącze
Liczba zamknięć: 4 - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,61 kg
- Masa brutto
- 1,667 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,39
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177995468
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- HD Obudowa przycisków, SxWxG: 100x220x90 mm, stal nierdzewna, 1.4301, 3 wycięcia na przyciski, Ø 30,5mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions