- Nr kat.:
- HD 1684600
- Wersja
- Obudowy Hygienic Design
- Materiał
- Obudowa i pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Śruba zamykająca: stal nierdzewna
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
- Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni < 0,8 µm
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
- Zakres dostawy
- Obudowa zamknięta dookoła
Pokrywa z wycięciem pod przyciski
Uszczelka i śruba zamykająca (dołączone)
- Wymiary
- Szerokość z przodu: 100 mm
Szerokość (tył): 122 mm
Wysokość z przodu: 280 mm
Wysokość z tyłu: 302 mm
Głębokość: 90 mm
- Wymiar siatki
- 60 mm
- Wycięcia (ilość x Ø)
- 4 x 22,5 mm
- Kod IK
- IK08
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Higieniczne sześciokątne szybkozłącze
Liczba zamknięć: 4
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,78 kg
- Masa brutto
- 1,98 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177958692
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
HD Obudowa przycisków, SxWxG: 100x280x90 mm, stal nierdzewna, 1.4301, 4 wycięć na przycisk, Ø 22,5 mm