Obudowa naścienna z blachy stalowej, z pokrywą i przezroczystą szybą. Klasa ochrony IP 65/ NEMA 12 Do instalowania modułów magistral i czujników praktycznie wszystkich producentów.
- Nr kat.:
- KX 1612100
- Wersja
- z szybą
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą na zawiasach
Szyba w pokrywie
Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm - Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Grubość materiału płyty montażowej
- 2 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Numer taryfy celnej
- 84879059
- EAN
- 4028177970045
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- KX Obudowa typu Bus, SxWxG: 600x300x155 mm, z płytą montażową, z zamkiem dźwigienkowym
- Atesty
- C-UL