Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX bez kołnierza umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza przy wysokiej klasie ochrony.
- Nr kat.:
- KX 1505000
- Opis produktu
- Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX bez kołnierza umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza przy wysokiej klasie ochrony.
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Zamek dźwigienkowy mini - Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 120 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Kod IK
- IK08
- Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,021 kg
- Masa brutto
- 4,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 33,37 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 84879059
- EAN
- 4028177816190
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- KX Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 500x200x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzowej
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions