- Nr kat.:
 
- KX 1553000
 
- Opis produktu
 
- Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. 
 
- Materiał
 
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie  
- Powierzchnia
 
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana  
- Kolor
 
- RAL 7035 
 
- Zakres dostawy
 
- Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Zawiasy 180°  
- Protection category NEMA
 
- NEMA 1 
 
- NEMA 3R 
 
- NEMA 4 
 
- NEMA 12 
 
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
 
- IP 66 
 
- Type rating według UL 50E
 
- Typ 1 
 
- Type 3R 
 
- Type 4 
 
- Typ 12 
 
- Kod IK
 
- IK08 
 
- Wymiary
 
- Szerokość: 150 mm
Wysokość: 150 mm
Głębokość: 120 mm  
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
 
- 125 mm x 135 mm 
 
- Grubość materiału obudowy
 
- 1,25 mm 
 
- Grubość materiału drzwi
 
- 1,25 mm 
 
- Grubość materiału płyty montażowej
 
- 2 mm 
 
- Zamknięcie
 
- Liczba zamknięć: 1 
 
- Materiały podstawowe
 
- Blacha stalowa 
 
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 1,6 kg
 
- Masa brutto
 
- 1,72 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Uwaga dotycząca klasy PCF
 
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie 
 
- Numer taryfy celnej
 
- 84879059 
 
- EAN
 
- 4028177816558 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ETIM 8
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Opis produktu
 
- 
KX E-Box, SxWxG: 150x150x120, blacha stalowa, z płytą montażową, z drzwiami