- Nr kat.:
- KX 1301.000
- Opis produktu
- Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX ze stali nierdzewnej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. Seryjne zawiasy 180° umożliwiają dobrą dostępność do wnętrza obudowy.
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 180
Płyta montażowa: ocynkowana
- Zakres dostawy
- Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Wymiary
- Szerokość: 200 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 175 mm x 275 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,25 mm
- Zamknięcie
- Liczba zamknięć: 1
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,88 kg
- Masa brutto
- 3,889 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177919037
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
KX E-Box, SxWxG: 200x300x155 mm, stal nierdzewna, 1.4404, z płytą montażową, jednodrzwiowa, z zamkiem dźwigienkowym