E-Box KX Stal nierdzewna

Nr kat.: KX 1584000

E-Box KX ze stali nierdzewnej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. Seryjnie zawiasy 180° umożliwiają dobrą dostępność do wnętrza obudowy.

Nr kat.:
KX 1584000
Opis produktu
Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX ze stali nierdzewnej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. Seryjne zawiasy 180° umożliwiają dobrą dostępność do wnętrza obudowy.
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 180
Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy
Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Wymiary
Szerokość: 200 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 120 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
175 mm x 285 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Grubość materiału drzwi
1,25 mm
Zamknięcie
Liczba zamknięć: 1
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,55 kg
Masa brutto
3,556 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,36
Numer taryfy celnej
84879059
EAN
4028177919105
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
KX E-Box, SxWxG: 200x300x120 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, jednodrzwiowa, z zamkiem dźwigienkowym
Atesty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne