E-Box KX ze stali nierdzewnej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. Seryjnie zawiasy 180° umożliwiają dobrą dostępność do wnętrza obudowy.
- Nr kat.:
- KX 1588000
- Opis produktu
- Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX ze stali nierdzewnej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. Seryjne zawiasy 180° umożliwiają dobrą dostępność do wnętrza obudowy.
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 180
Płyta montażowa: ocynkowana - Zakres dostawy
- Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Wymiary
- Szerokość: 380 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 365 mm x 275 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,25 mm
- Zamknięcie
- Liczba zamknięć: 1
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,4 kg
- Masa brutto
- 6,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879059
- EAN
- 4028177919143
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- KX E-Box, SxWxG: 380x300x155 mm, stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, jednodrzwiowa, z zamkiem dźwigienkowym
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Product presentations
- Safety instructions