Skrzynka zaciskowa KX Stal nierdzewna

Nr kat.: KX 1561000

Obudowa małogabarytowa KX ze stali nierdzewnej oferuje maksymalną jakość i spójność danych inżynierskich oraz elastyczność i bezpieczeństwo w wielu różnych zastosowaniach.

Nr kat.:
KX 1561000
Opis produktu
System Perfection. Nowa obudowa małogabarytowa KX ze stali nierdzewnej oferuje maksymalną jakość i spójność danych inżynierskich oraz elastyczność i bezpieczeństwo w wielu różnych zastosowaniach.
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 180
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 150 mm
Głębokość: 80 mm
Grubość materiału pokrywy
1,25 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Zamknięcie
Liczba zamknięć: 4
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,868 kg
Masa brutto
1,971 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,86
Numer taryfy celnej
84879059
EAN
4028177919181
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
KX Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 300x150x80 mm, stal nierdzewna 1.4301, bez płyty montażowej, z pokrywą, z szybkozłączką
Atesty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne