- Nr kat.:
- KX 1563000
- Opis produktu
- System Perfection. Nowa obudowa małogabarytowa KX ze stali nierdzewnej oferuje maksymalną jakość i spójność danych inżynierskich oraz elastyczność i bezpieczeństwo w wielu różnych zastosowaniach.
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 180
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 80 mm
- Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Zamknięcie
- Liczba zamknięć: 4
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,322 kg
- Masa brutto
- 2,328 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879059
- EAN
- 4028177919198
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
KX Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 300x200x80 mm, stal nierdzewna 1.4301, bez płyty montażowej, z pokrywą, z szybkozłączką